ファクトリーサプライ用品技術窓口

MX-4用サンプリングホース(30フィート、約9m)

通常単価(税別)
14,474円
税込単価
15,921円
通常出荷日:9日目

【特長】・ご使用環境に合わせ、様々な長さのホースをご用意しております

  • トラスココード
    367-7616
  • 質量(g)
    340.000
  • 全長(mm)
    9000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MX-62
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MX-62の仕様・寸法情報

トラスココード
367-7616
質量(g)
340.000
全長(mm)
9000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MX-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,474円
( 15,921円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用環境に合わせ、様々な長さのホースをご用意しております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX-4用サンプリングホース(30フィート、約9m)の型番MX-62のページです。 型番MX-62に関する仕様情報を記載しております。
MX-4用サンプリングホース(30フィート、約9m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MX-4用サンプリングホース(30フィート、約9m)
気体採取器
気体採取器用オプション
サンプリングバッグ
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)30m GOT-110B-2S(30)
CM-9A用ソフトケース
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格14,474円25,514円33,580円6,746円162,019円6,032円
通常出荷日9日目11日目9日目11日目19日目11日目
トラスココード367-7616256-7023250-9541631-8830249-5687249-5682
質量(g)340.000600.000245.00023.000700.00035.000
全長(mm)9000350115---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました