ファクトリーサプライ用品技術窓口

多成分用ディフュージョンチューブセット3200(5本/組)

通常単価(税別)
103,224円
税込単価
113,546円
通常出荷日:19日目

【特長】・従来の方法では,単成分の校正用ガスしか調整できませんでしたが,多成分用ディフュージョンチュー...

詳細を確認
  • トラスココード
    249-5677
  • セット内容
    D-01、D-02、D-03、D-04、D-05各1本
  • 質量(g)
    450.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3200の仕様・寸法情報

トラスココード
249-5677
セット内容
D-01、D-02、D-03、D-04、D-05各1本
質量(g)
450.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
3200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,224円
( 113,546円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の方法では,単成分の校正用ガスしか調整できませんでしたが,多成分用ディフュージョンチューブにより,同時に4種類の校正用ガスを調整することが可能です
・この結果,分析作業の効率化ができます
【用途】
・同時に最大4種類の校正用ガスを発生させるとき使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多成分用ディフュージョンチューブセット3200(5本/組)の型番3200のページです。 型番3200に関する仕様情報を記載しております。
多成分用ディフュージョンチューブセット3200(5本/組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多成分用ディフュージョンチューブセット3200(5本/組)
ディフュージョンチューブセット3100(3本/組)
GOA-40D-5用延長コード20m
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)5m GOT-110B-2S(05)
GHS-8AT用校正用チャンバーCK11-60
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格103,224円46,993円13,175円144,060円150,182円33,571円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード249-5677250-1256680-0485249-5678249-5672248-2483
セット内容D-01、D-02、D-03、D-04、D-05各1本D-10、D-20、D-30各1本----
質量(g)450.000120.000400.0001400.0450.00090.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました