ファクトリーサプライ用品技術窓口

GOA-40D-5用延長コード20m

通常単価(税別)
13,175円
税込単価
14,493円
通常出荷日:19日目

【特長】・センサコードの長さを変更したい場合に接続し長さを変更する事が可能です(センサは付属しません)...

詳細を確認
  • トラスココード
    680-0485
  • 仕様
    GOA-40D-5専用
  • コード長さ(m)
    20
  • 質量(g)
    400.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

40D5-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

40D5-04の仕様・寸法情報

トラスココード
680-0485
仕様
GOA-40D-5専用
コード長さ(m)
20
質量(g)
400.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
40D5-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,175円
( 14,493円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサコードの長さを変更したい場合に接続し長さを変更する事が可能です(センサは付属しません)
【用途】
・携帯形酸素濃度指示警報計GOA-40D-5専用交換部品として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOA-40D-5用延長コード20mの型番40D5-04のページです。 型番40D5-04に関する仕様情報を記載しております。
GOA-40D-5用延長コード20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOA-40D-5用延長コード20m
GHS-8AT用校正用チャンバーCK11-60
校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)20m GOT-110B-2S(20)
地下浸透用延長採取管
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格13,175円33,571円12,175円144,060円157,121円17,261円
通常出荷日19日目19日目11日目19日目19日目11日目
トラスココード680-0485248-2483256-5547249-5678249-5670367-7641
仕様GOA-40D-5専用GHS-8AT校正用チャンバー一酸化炭素、二酸化炭素校正用ガスプッシュ缶---
コード長さ(m)20-----
質量(g)400.00090.000200.0001400.0600.0001200.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました