ファクトリーサプライ用品技術窓口

GHS-8AT用校正用チャンバーCK11-60

通常単価(税別)
33,571円
税込単価
36,928円
通常出荷日:19日目

【特長】・GHS-8AT専用の硫化水素ガスが漏れることがない安全なチャンバーです。【用途】・GHS-8...

詳細を確認
  • トラスココード
    248-2483
  • 仕様
    GHS-8AT校正用チャンバー
  • 質量(g)
    90.000

ご注意

  • CK-11シリーズの交換部品です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CK11-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CK11-60の仕様・寸法情報

トラスココード
248-2483
仕様
GHS-8AT校正用チャンバー
質量(g)
90.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CK11-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,571円
( 36,928円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GHS-8AT専用の硫化水素ガスが漏れることがない安全なチャンバーです。
【用途】
・GHS-8ATを校正する際に必要な交換部品に。
・型式GHS-8AT専用

ご注意

  • CK-11シリーズの交換部品です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GHS-8AT用校正用チャンバーCK11-60の型番CK11-60のページです。 型番CK11-60に関する仕様情報を記載しております。
GHS-8AT用校正用チャンバーCK11-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GHS-8AT用校正用チャンバーCK11-60
校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)
GOA-40D-5用延長コード20m
吸引ポンプ(AK-10、CK-10用) AP-10
校正証明書(試験成績書付)【対象:酸素濃度計】
校正証明書(試験成績書付)、トレーサビリティ体系図【対象:気体採取器本体】
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格33,571円12,175円13,175円31,675円13,196円19,430円
通常出荷日19日目11日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード248-2483256-5547680-0485256-5551661-0344661-0337
仕様GHS-8AT校正用チャンバー一酸化炭素、二酸化炭素校正用ガスプッシュ缶GOA-40D-5専用---
質量(g)90.000200.000400.000140.0008.00012.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました