ファクトリーサプライ用品技術窓口

センサー式酸素・二酸化炭素測定器

通常単価(税別)
65,149円
税込単価
71,664円
通常出荷日:8日目

【特長】・主に学校での実験(燃焼・呼吸・光合成による酸素・二酸化炭素の濃度変化)を目的としており操作は...

詳細を確認
  • トラスココード
    556-3468
  • 測定範囲
    酸素0.0~25.0%、二酸化炭素0.04~5.0%
  • 奥行(mm)
    106
  • 高さ(mm)
    38
  • 測定範囲酸素(vol%)
    0.0~25.0
  • 幅(mm)
    196
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1
  • 測定[[CO2]]範囲(ppm)
    0.04~5.0%
  • 質量(g)
    400.000
  • 対象ガス
    酸素、二酸化炭素

ご注意

  • 本機は簡易的な実験を主用途として販売しております。
  • ガス検知警報機としての役割は有しておりませんためガス中毒・酸欠防止を目的とした商品ではありません。
  • 本機は校正証明書や試験成績書の発行対象外です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GOCD-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GOCD-2の仕様・寸法情報

トラスココード
556-3468
測定範囲
酸素0.0~25.0%、二酸化炭素0.04~5.0%
奥行(mm)
106
高さ(mm)
38
測定範囲酸素(vol%)
0.0~25.0
幅(mm)
196
分解能酸素(vol%)
0.1
測定[[CO2]]範囲(ppm)
0.04~5.0%
質量(g)
400.000
対象ガス
酸素、二酸化炭素

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
GOCD-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,149円
( 71,664円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に学校での実験(燃焼・呼吸・光合成による酸素・二酸化炭素の濃度変化)を目的としており操作は簡単です
・連続測定・一定時間吸引(50秒)を切り替えられます
・酸素センサーは3年間交換不要です
・二酸化炭素センサーはNDIR方式により長寿命・高精度です
・専用アプリによりタブレット端末とのデータ連携が可能です(各OS対応)
・複数台同時接続・グラフ表示もできます
【用途】
・簡易的な酸素濃度・二酸化炭素濃度を確認する試験や実験に
【材質】
・本体
・センサー(内蔵)
・単3アルカリ乾電池(2本)
・取扱説明書

ご注意

  • 本機は簡易的な実験を主用途として販売しております。
  • ガス検知警報機としての役割は有しておりませんためガス中毒・酸欠防止を目的とした商品ではありません。
  • 本機は校正証明書や試験成績書の発行対象外です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサー式酸素・二酸化炭素測定器の型番GOCD-2のページです。 型番GOCD-2に関する仕様情報を記載しております。
センサー式酸素・二酸化炭素測定器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサー式酸素・二酸化炭素測定器
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)5m GOT-110B-2S(05)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)20m GOT-110B-2S(20)
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)30m GOT-110B-2S(30)
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格65,149円150,182円153,244円157,121円144,060円162,019円
通常出荷日8日目19日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード556-3468249-5672249-5673249-5670249-5678249-5687
測定範囲酸素0.0~25.0%、二酸化炭素0.04~5.0%(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.00.0~25.0%(サービス範囲25.1~42.0%)-
奥行(mm)1068080807180
高さ(mm)38150150150133150
測定範囲酸素(vol%)0.0~25.00.0~25.0%0.0~25.0%0.0~25.0%0.0~25.0%(25.1~42.0%サービスレンジ)0.0~25.0%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました