ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動ガス採取装置 GSPー500FT

通常単価(税別)
102,204円
税込単価
112,424円
通常出荷日:8日目

【特長】・シックハウス・学校環境衛生・作業環境測定・臭気測定など専用検知管に対応しております・安定した...

詳細を確認
  • トラスココード
    410-4678
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    126
  • 幅(mm)
    80
  • JANコード
    4571112674282
  • 質量(g)
    280.000
  • 電源(V)
    単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池2本、専用リチウムイオン充電池(別売オプション)

ご注意

  • 検知管は専用の対応した検知管(Pシリーズ、TPシリーズ)をご使用ください。
  • 気体採取器GV-100Sなどで使用する検知管はご使用いただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GSP-500FT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GSP-500FTの仕様・寸法情報

トラスココード
410-4678
奥行(mm)
40
高さ(mm)
126
幅(mm)
80
JANコード
4571112674282
質量(g)
280.000
電源(V)
単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池2本、専用リチウムイオン充電池(別売オプション)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSP-500FT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,204円
( 112,424円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シックハウス・学校環境衛生・作業環境測定・臭気測定など専用検知管に対応しております
・安定した吸引力で検知管・固体捕集管(活性炭チューブ、シリカゲルチューブ)を吸引可能
・動作音が気にならない静音設計です
・吸引流量・吸引時間・積算流量を同時表示です
・専用の腰ベルトケース(オプション)で個人サンプリング法にも使用可能です
・悪臭用検知管(3S/4S/124S)や大気汚染調査用検知管(121P/131P/132P/133P)もご使用いただけます
・単3アルカリ乾電池2本、検知管アダプタ、チップホルダ、防塵フィルタ5枚、取扱説明書
【用途】
・専用検知管・固体捕集管を用いた測定・サンプリングに
・作業環境測定・住宅内環境ガス測定(厚生労働省指針値)・学校環境衛生基準・ビル管理法(ホルムアルデヒド)

ご注意

  • 検知管は専用の対応した検知管(Pシリーズ、TPシリーズ)をご使用ください。
  • 気体採取器GV-100Sなどで使用する検知管はご使用いただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動ガス採取装置 GSPー500FTの型番GSP-500FTのページです。 型番GSP-500FTに関する仕様情報を記載しております。
自動ガス採取装置 GSPー500FTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動ガス採取装置 GSPー500FT
二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
スモークチューブ
スモークチューブ
装着形酸素・一酸化炭素検知警報計
自動ガス採取装置 GSP-400FT
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格102,204円43,000円7,879円16,283円112,408円114,367円
通常出荷日8日目4日目4日目4日目8日目4日目
トラスココード410-4678249-5686691-5806691-5804691-5805250-9557
奥行(mm)40351101102175
高さ(mm)126100245154100
幅(mm)80100718773150
JANコード45711126742824571112674237457111267437445711126743674571112674398-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました