ファクトリーサプライ用品技術窓口

携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5

通常単価(税別)
144,060円
税込単価
158,466円
通常出荷日:19日目

【特長】・目立つ警報音と警報ランプです・省電力で長時間使用(約4000時間)できます・21%調整がワン...

詳細を確認
  • トラスココード
    249-5678
  • 測定範囲
    0.0~25.0%(サービス範囲25.1~42.0%)
  • 奥行(mm)
    71
  • 高さ(mm)
    133
  • 測定範囲酸素(vol%)
    0.0~25.0%(25.1~42.0%サービスレンジ)
  • 幅(mm)
    153
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1%
  • 測定範囲(vol%)
    0.0~25.0%
  • 分解能(vol%)
    0.1%
  • 質量(g)
    1400.0
  • 対象ガス
    酸素

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GOA-40D-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GOA-40D-5の仕様・寸法情報

トラスココード
249-5678
測定範囲
0.0~25.0%(サービス範囲25.1~42.0%)
奥行(mm)
71
高さ(mm)
133
測定範囲酸素(vol%)
0.0~25.0%(25.1~42.0%サービスレンジ)
幅(mm)
153
分解能酸素(vol%)
0.1%
測定範囲(vol%)
0.0~25.0%
分解能(vol%)
0.1%
質量(g)
1400.0
対象ガス
酸素
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GOA-40D-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,060円
( 158,466円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立つ警報音と警報ランプです
・省電力で長時間使用(約4000時間)できます
・21%調整がワンタッチ操作です
・ワイドで見やすいデジタル表示部です
・作業終了後はセンサもコードもすっきり収納できます
・大きなキャリングケースで移動保管も安心です
【用途】
・酸素欠乏症等防止規則対応(作業現場の酸欠事故防止)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5の型番GOA-40D-5のページです。 型番GOA-40D-5に関する仕様情報を記載しております。
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)5m GOT-110B-2S(05)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)20m GOT-110B-2S(20)
センサー式酸素・二酸化炭素測定器
装着形酸素・一酸化炭素検知警報計
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格144,060円150,182円153,244円157,121円65,149円112,408円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目8日目8日目
トラスココード249-5678249-5672249-5673249-5670556-3468691-5805
測定範囲0.0~25.0%(サービス範囲25.1~42.0%)(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0(酸素)0.0~25.0%(硫化水素)0.0~30.0酸素0.0~25.0%、二酸化炭素0.04~5.0%【酸素】0~25.0% 【一酸化炭素】0~300ppm
奥行(mm)7180808010621
高さ(mm)1331501501503854
測定範囲酸素(vol%)0.0~25.0%(25.1~42.0%サービスレンジ)0.0~25.0%0.0~25.0%0.0~25.0%0.0~25.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました