ファクトリーサプライ用品技術窓口

GOA-7H/6H用センサ O2-204G

通常単価(税別)
15,262円
税込単価
16,788円
通常出荷日:19日目

【特長】・小型軽量のセンサ・GOA-7H及び6H専用のセンサ

  • トラスココード
    248-2482
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    30
  • 幅(mm)
    20
  • 質量(g)
    12.000

ご注意

  • GOA-7H等の本体がないと使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

O2-204G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

O2-204Gの仕様・寸法情報

トラスココード
248-2482
奥行(mm)
20
高さ(mm)
30
幅(mm)
20
質量(g)
12.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
O2-204G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,262円
( 16,788円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量のセンサ
・GOA-7H及び6H専用のセンサ

ご注意

  • GOA-7H等の本体がないと使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOA-7H/6H用センサ O2-204Gの型番O2-204Gのページです。 型番O2-204Gに関する仕様情報を記載しております。
GOA-7H/6H用センサ O2-204Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOA-7H/6H用センサ O2-204G
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
Bluetooth通信機能付酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-100-2-BT
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)5m GOT-110B-2S(05)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)30m GOT-110B-2S(30)
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格15,262円144,060円102,204円150,182円153,244円162,019円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード248-2482249-5678353-9169249-5672249-5673249-5687
奥行(mm)207118808080
高さ(mm)3013350150150150
幅(mm)2015380808080
質量(g)12.0001400.080450.000500700.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました