ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンモニア発生キット

通常単価(税別)
46,032円
税込単価
50,635円
通常出荷日:11日目

【特長】・アンモニアガス検知器のガス校正用にガスを発生します・セット内の発生管と発生液を反応させる事に...

詳細を確認
  • トラスココード
    528-7854
  • 質量(g)
    1300.0
  • 対象ガス
    アンモニア

ご注意

  • アンモニアを吸入しないで下さい。アンモニアを大量に吸入した場合、新鮮な空気の場所に移し、医師の診察を受けて下さい。
  • ご使用にあたっては説明書・SDSの取扱に従い十分に安全に注意してご使用ください。
  • 発生管と発生液を反応させなければガスは発生致しません。
  • 発生濃度の確認には付属の検知管をご使用ください。●本製品はガス検知器の校正用ガスの発生を目的としたものです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AC-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AC-10の仕様・寸法情報

トラスココード
528-7854
質量(g)
1300.0
対象ガス
アンモニア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,032円
( 50,635円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンモニアガス検知器のガス校正用にガスを発生します
・セット内の発生管と発生液を反応させる事によりアンモニアガスが発生します
・二連球を用い、サンプリングバッグにガスを送り込み、セットに含まれる検知管で濃度確認します
・ガス検知器へ校正ガスを曝露させるには、別途校正キットが必要です
・校正キットは機種により異なります
・少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です
【用途】
・アンモニアガス検知器のガス校正用に
【材質】
・アンモニア発生管AC-21×1箱(10本入)
・アンモニア発生液AC-22×1瓶
・アンモニア用ガス検知管No.3L×1箱(10本入)
・サンプリングバッグNo.1356×1枚
・二連球HSC-11×1本

ご注意

  • アンモニアを吸入しないで下さい。アンモニアを大量に吸入した場合、新鮮な空気の場所に移し、医師の診察を受けて下さい。
  • ご使用にあたっては説明書・SDSの取扱に従い十分に安全に注意してご使用ください。
  • 発生管と発生液を反応させなければガスは発生致しません。
  • 発生濃度の確認には付属の検知管をご使用ください。●本製品はガス検知器の校正用ガスの発生を目的としたものです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンモニア発生キットの型番AC-10のページです。 型番AC-10に関する仕様情報を記載しております。
アンモニア発生キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンモニア発生キット
リン化水素(ホスフィン)発生キット
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)30m GOT-110B-2S(30)
装着形酸素・一酸化炭素検知警報計
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)5m GOT-110B-2S(05)
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格46,032円46,032円162,019円112,408円150,182円153,244円
通常出荷日11日目11日目19日目8日目19日目19日目
トラスココード528-7854528-7861249-5687691-5805249-5672249-5673
質量(g)1300.01300.0700.00077.000450.000500
対象ガスアンモニアリン化水素(ホスフィン)酸素/硫化水素酸素・一酸化炭素酸素/硫化水素酸素/硫化水素
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました