ファクトリーサプライ用品技術窓口

校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)

通常単価(税別)
12,175円
税込単価
13,393円
通常出荷日:11日目

【用途】・CMCD-200のスパン校正を行う際に使用するガスとして

  • トラスココード
    256-5547
  • 仕様
    一酸化炭素、二酸化炭素校正用ガスプッシュ缶
  • 質量(g)
    200.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1508
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1508の仕様・寸法情報

トラスココード
256-5547
仕様
一酸化炭素、二酸化炭素校正用ガスプッシュ缶
質量(g)
200.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
1508
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,175円
( 13,393円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・CMCD-200のスパン校正を行う際に使用するガスとして

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)の型番1508のページです。 型番1508に関する仕様情報を記載しております。
校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)
GHS-8AT用校正用チャンバーCK11-60
GOA-40D-5用延長コード20m
GOA-7H/6H用センサ O2-204G
校正証明書(試験成績書付)【対象:酸素濃度計】
校正証明書(試験成績書付)、トレーサビリティ体系図【対象:気体採取器本体】
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格12,175円33,571円13,175円15,262円13,196円19,430円
通常出荷日11日目19日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード256-5547248-2483680-0485248-2482661-0344661-0337
仕様一酸化炭素、二酸化炭素校正用ガスプッシュ缶GHS-8AT校正用チャンバーGOA-40D-5専用---
質量(g)200.00090.000400.00012.0008.00012.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました