ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ台車 CAF型用 旋回ロック付きキャスター

通常単価(税別)
39,340円
税込単価
43,274円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・PiCa 旋回ロック付きキャスター 左用・品名:旋回ロック付きキャスター左用・Φ150

  • トラスココード
    381-2670
  • 質量(g)
    2.200
  • 材質1
    ウレタン製
  • 品名
    旋回ロック付きキャスター左用
  • セット入数(個)
    1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CAF-PQ4L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CAF-PQ4Lの仕様・寸法情報

トラスココード
381-2670
質量(g)
2.200
材質1
ウレタン製
品名
旋回ロック付きキャスター左用
セット入数(個)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAF-PQ4L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,340円
( 43,274円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PiCa 旋回ロック付きキャスター 左用
・品名:旋回ロック付きキャスター左用
・Φ150

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ台車 CAF型用 旋回ロック付きキャスターの型番CAF-PQ4Lのページです。 型番CAF-PQ4Lに関する仕様情報を記載しております。
アルミ台車 CAF型用 旋回ロック付きキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ台車 CAF型用 旋回ロック付きキャスター
アルミニウム合金製 棚台車
台車用キャスター
牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130
ハンドル式特大型台車
キャスター(自在・固定)
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイション金沢車輛イノアックアズワンカナツー
通常価格39,340円263,635円2,550円 -10,302円 -58,952円1,580円 -
通常出荷日9日目9日目7日目〜9日目12日目2日目〜
トラスココード381-2670243-0569----
質量(g)2.20082000.0----
材質1ウレタン製本体、床付き布枠:アルミニウム合金----
品名旋回ロック付きキャスター左用-----
セット入数(個)1-----
よく一緒に購入される商品

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました