ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプリンター FEP-N3(05561A)

通常単価(税別)
103,097円
税込単価
113,407円
通常出荷日:19日目

【特長】・アラビア数字にユニバーサルフォントを使用し、判読性が高いです【用途】・賞味期限、ロット等の印...

詳細を確認
  • トラスココード
    686-8041
  • 質量(g)
    1200.0
  • 消費電力(W)
    17
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    135
  • 本体寸法(mm)高さ
    211
  • 本体寸法(mm)幅
    127
  • JANコード
    4573135157155

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FEP-N3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FEP-N3の仕様・寸法情報

トラスココード
686-8041
質量(g)
1200.0
消費電力(W)
17
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
135
本体寸法(mm)高さ
211
本体寸法(mm)幅
127
JANコード
4573135157155

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FEP-N3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,097円
( 113,407円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラビア数字にユニバーサルフォントを使用し、判読性が高いです
【用途】
・賞味期限、ロット等の印字に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプリンター FEP-N3(05561A)の型番FEP-N3のページです。 型番FEP-N3に関する仕様情報を記載しております。
ホットプリンター FEP-N3(05561A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットプリンター FEP-N3(05561A)
ホットプリンター HP-362-N3(05511A)
インクジェットプリンターU2/U2モバイル 用インク 青・赤
テクノマーク U2用外部センサー
SA用ベル (強粘)
ハンドラベラー 本体 1Lタイプ
メーカー富士インパルス富士インパルス山崎産業山崎産業サトーアズワン
通常価格103,097円140,421円31,130円 -25,514円21,927円 -25,532円
通常出荷日19日目22日目4日目〜1日目4日目10日目
トラスココード686-8041686-8040----
質量(g)1200.03200.0----
消費電力(W)1717----
電源(V)100100----
本体寸法(mm)奥行135270----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました