ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプリンター HP-362-N3(05511A)

通常単価(税別)
127,089
税込単価
139,798
通常出荷日:22日目

【特長】・アラビア数字に、判読性の高いユニバーサルフォントを採用しました・軽くレバーを押し下げる操作で...

詳細を確認
  • トラスココード
    686-8040
  • 質量(g)
    3200.0
  • 消費電力(W)
    17
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 本体寸法(mm)奥行
    270
  • 本体寸法(mm)高さ
    230
  • 本体寸法(mm)幅
    203
  • JANコード
    4573135157148

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HP-362-N3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-362-N3の仕様・寸法情報

トラスココード
686-8040
質量(g)
3200.0
消費電力(W)
17
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)奥行
270
本体寸法(mm)高さ
230
本体寸法(mm)幅
203
JANコード
4573135157148
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-362-N3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,089
( 139,798 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラビア数字に、判読性の高いユニバーサルフォントを採用しました
・軽くレバーを押し下げる操作で印字を行うプリンターです
・シール作業前、シール作業後に印字を行うことができます
・電子ヒーターを採用し、短時間で昇温が可能で消費電力が少ない経済的なプリンターです
【用途】
・賞味期限、ロット等の印字に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプリンター HP-362-N3(05511A)の型番HP-362-N3のページです。 型番HP-362-N3に関する仕様情報を記載しております。
ホットプリンター HP-362-N3(05511A)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト