ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

カダンスズメバチバズーカジェット

通常単価(税別)
2,209
税込単価
2,430
通常出荷日:11日目

【特長】・危険なスズメバチをくぎづけ速効退治します・速効殺虫+羽ばたき防止成分&行動停止成分配合で、危...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

451467
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

451467の仕様・寸法情報

効果持続目安
5か月予防
効果範囲目安
最大12m
JANコード
4902424451467
質量(g)
486.000
トラスココード
695-6276
容量(ml)
550
適合害虫
スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ、アブ、クモ、ガ、ムカデ、カメムシ
タイプ
ジェットノズル
容量(L)
0.55
-
-

型番リスト

表示件数
型番
451467
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,209
( 2,430 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険なスズメバチをくぎづけ速効退治します
・速効殺虫+羽ばたき防止成分&行動停止成分配合で、危険なスズメバチを超速効退治します
・スズメバチの巣作りを防止、持続成分配合で処理した場所に巣作りさせない、巣ごと退治効果があります
・超強力バズーカノズル採用、12m 噴射のバズーカノズル採用で、高所に営巣する特定外来生物ツマアカス ズメバチも駆除できます
・最大12mまで噴射できる超速ジェットを採用しています
【用途】
・危険なスズメバチの動きを止めて速効退治用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カダンスズメバチバズーカジェットの型番451467のページです。 型番451467に関する仕様情報を記載しております。
カダンスズメバチバズーカジェットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト