ファクトリーサプライ用品技術窓口

リューターフレックス極LF-300

通常単価(税別)
232,405
税込単価
255,646
通常出荷日:4日目

【特長】・静かで耐久度の高いモータを使用しています・回転数に応じた安定したトルク出力です・無段階調整式...

詳細を確認
  • JANコード
    4580052438014
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    251-1158
  • 電源(V)
    100
  • チャック内径(mm)
    φ3
  • 最大トルク(N・cm)
    15.7
  • 定格入力(VA)
    900

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LF-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LF-300の仕様・寸法情報

JANコード
4580052438014
質量(g)
1600.0
トラスココード
251-1158
電源(V)
100
チャック内径(mm)
φ3
最大トルク(N・cm)
15.7
定格入力(VA)
900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LF-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232,405
( 255,646 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静かで耐久度の高いモータを使用しています
・回転数に応じた安定したトルク出力です
・無段階調整式です
・操作性抜群、軽量ハンドピースと自由自在なフレキシブルシャフト機構です
【用途】
・金型研磨、部品加工バリ取りなどに
【材質】
・モータユニット、パワーサプライ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューターフレックス極LF-300の型番LF-300のページです。 型番LF-300に関する仕様情報を記載しております。
リューターフレックス極LF-300のレビュー
この商品のレビューはありません

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト