17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペグラ LB-50 230V

通常単価(税別)
162,791
税込単価
179,070
通常出荷日:11日目

【特長】・230V仕様です・ブラシレスモータ仕様で寿命が長く静音低振動です・低速回転から高速回転まで安...

詳細を確認
  • JANコード
    4573118030741
  • 質量(g)
    3500.0
  • トラスココード
    601-3458
  • 電源(V)
    230
  • 軸径(mm)
    2.34、3
  • 定格入力(VA)
    230

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB-50-230V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-50-230Vの仕様・寸法情報

JANコード
4573118030741
質量(g)
3500.0
トラスココード
601-3458
電源(V)
230
軸径(mm)
2.34、3
定格入力(VA)
230

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-50-230V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,791
( 179,070 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・230V仕様です
・ブラシレスモータ仕様で寿命が長く静音低振動です
・低速回転から高速回転まで安定したトルク出力で幅広い工具に対応できます
・モータユニットLBM-50、パワーユニットLBC-50、フットコントローラFC-50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペグラ LB-50 230Vの型番LB-50-230Vのページです。 型番LB-50-230Vに関する仕様情報を記載しております。
ペグラ LB-50 230Vのレビュー
この商品のレビューはありません

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト