17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TA858DA用可動刃

通常単価(税別)
25,277
税込単価
27,805
通常出荷日:9日目

【特長】・TA858DA用替刃です

  • 全長(mm)
    940
  • JANコード
    4528422351181
  • 質量(g)
    7100.000
  • トラスココード
    176-3766

ご注意

  • こちらは本体ではなく、可動刃のみの型番です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA858D-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA858D-1の仕様・寸法情報

全長(mm)
940
JANコード
4528422351181
質量(g)
7100.000
トラスココード
176-3766

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA858D-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,277
( 27,805 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TA858DA用替刃です

ご注意

  • こちらは本体ではなく、可動刃のみの型番です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TA858DA用可動刃の型番TA858D-1のページです。 型番TA858D-1に関する仕様情報を記載しております。
TA858DA用可動刃のレビュー
この商品のレビューはありません

アングルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト