ファクトリーサプライ用品技術窓口

TA858R-40L40用上刃

通常単価(税別)
15,018円
税込単価
16,520円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・TA858R-40、L-40用替刃です・全長(mm):970・サイズ(mm):W90×H...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    W90×H170×L970
  • 高さ(mm)
    170
  • 全長(mm)
    970
  • JANコード
    4528422344688
  • 質量(g)
    7000.000
  • トラスココード
    176-5803

ご注意

  • ※こちらは本体ではなく、上刃のみの型番です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA858RL-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA858RL-41の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
W90×H170×L970
高さ(mm)
170
全長(mm)
970
JANコード
4528422344688
質量(g)
7000.000
トラスココード
176-5803

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA858RL-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,018円
( 16,520円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TA858R-40、L-40用替刃です
・全長(mm):970
・サイズ(mm):W90×H170×L970

ご注意

  • ※こちらは本体ではなく、上刃のみの型番です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TA858R-40L40用上刃の型番TA858RL-41のページです。 型番TA858RL-41に関する仕様情報を記載しております。
TA858R-40L40用上刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TA858R-40L40用上刃
TA858R-50L50用上刃
TA858DA用可動刃
920mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-31
アングルカッター_替刃
アングルカッター EX可動刃
メーカータスコタスコタスコエスコMOKUBAMOKUBA
通常価格15,018円22,057円26,279円60,897円10,734円 -25,514円
通常出荷日9日目9日目9日目2日目1日目1日目
サイズ(mm)W90×H170×L970縦90×横75×厚15----
高さ(mm)170170----
全長(mm)97090940---
JANコード452842234468845284223446954528422351181---
質量(g)7000.0007000.0007100.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました