ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケット型可燃性ガス検知器XA-380S

通常単価(税別)
67,402円
税込単価
74,142円
通常出荷日:2日目

【特長】・乾電池1本で34時間以上連続使用可能です・小型・軽量タイプです【用途】・ガス製造所、発電所、...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    86
  • 質量(g)
    63.000

ご注意

  • 指定対象ガス以外でご使用になると自己の原因になるおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

トラスココード

対象ガス

最小発注数量
0~100%LEL
206-3866
可燃性ガス(イソブタン)
1個
0~100%LEL
206-3867
可燃性ガス(メタン)
1個
0~100%LEL
206-3868
可燃性ガス(水素)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,402円
( 74,142円 )
2日目
67,402円
( 74,142円 )
2日目
67,402円
( 74,142円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池1本で34時間以上連続使用可能です
・小型・軽量タイプです
【用途】
・ガス製造所、発電所、製油精製所、化学工場などでの作業員の作業環境の安全確認と安全確保に
・ガス製造所・発電所、石油精製・化学工場、水素関連施設などでの作業員の安全確保に

ご注意

  • 指定対象ガス以外でご使用になると自己の原因になるおそれがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケット型可燃性ガス検知器XA-380Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケット型可燃性ガス検知器XA-380S
ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-B 可燃性ガス1種類
ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-A 可燃性ガス2種類切替式
高濃度可燃性ガス検知器
高感度複合型可燃性ガス検知器
電機マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格67,402円104,245円96,109円 -159,366円233,720円107,306円 -
通常出荷日2日目8日目8日目19日目19日目1日目〜
奥行(mm)203232444426
高さ(mm)4013013016416472
幅(mm)863838919170
質量(g)63.000190.000190.000460.000460.000130.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト