ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素・硫化水素濃度計 10mケーブル付

通常単価(税別)
149,162円
税込単価
164,078円
通常出荷日:2日目

【特長】・表示部とセンサー部の分離タイプです・見やすい大型LCD表示・使いやすいワンタッチ操作です・警...

詳細を確認
  • トラスココード
    177-2579
  • 奥行(mm)
    29
  • 幅(mm)
    66
  • 質量(g)
    600.000
  • 測定範囲酸素(vol%)
    0~25
  • 測定範囲硫化水素(ppm)
    0~30
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1
  • 分解能硫化水素(ppm)
    0.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y51350010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y51350010の仕様・寸法情報

トラスココード
177-2579
奥行(mm)
29
幅(mm)
66
質量(g)
600.000
測定範囲酸素(vol%)
0~25
測定範囲硫化水素(ppm)
0~30
分解能酸素(vol%)
0.1
分解能硫化水素(ppm)
0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y51350010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,162円
( 164,078円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示部とセンサー部の分離タイプです
・見やすい大型LCD表示
・使いやすいワンタッチ操作です
・警報機能付です
・下水処理場、マンホール作業の事前測定に最適です
・検知対象:酸素([[O2]])・硫化水素([[H2S]])
【用途】
・マンホールなど地下現場での作業前および、作業中の測定を行う機器です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素・硫化水素濃度計 10mケーブル付の型番Y51350010のページです。 型番Y51350010に関する仕様情報を記載しております。
酸素・硫化水素濃度計 10mケーブル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素・硫化水素濃度計 10mケーブル付
酸素・硫化水素濃度計 15mケーブル付
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-E
酸素・一酸化炭素計
個人ばく露濃度計 XV-389
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格149,162円170,591円144,060円163,448円107,306円83,581円
通常出荷日2日目2日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード177-2579177-2587346-3380346-3379137-3827137-2506
奥行(mm)292944442420
幅(mm)666691917094
質量(g)600.000750.000460.000460.00082.00062.000
測定範囲酸素(vol%)0~250~250~250~25--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました