ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素・硫化水素濃度計 15mケーブル付

通常単価(税別)
159,696
税込単価
175,666
通常出荷日:2日目

【特長】・表示部とセンサー部の分離タイプです・見やすい大型LCD表示・使いやすいワンタッチ操作です・警...

詳細を確認
  • トラスココード
    177-2587
  • 奥行(mm)
    29
  • 高さ(mm)
    195
  • 幅(mm)
    66
  • 質量(g)
    750.000
  • 測定範囲酸素(vol%)
    0~25
  • 測定範囲硫化水素(ppm)
    0~30
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1
  • 分解能硫化水素(ppm)
    0.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

XOS-326-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XOS-326-15の仕様・寸法情報

トラスココード
177-2587
奥行(mm)
29
高さ(mm)
195
幅(mm)
66
質量(g)
750.000
測定範囲酸素(vol%)
0~25
測定範囲硫化水素(ppm)
0~30
分解能酸素(vol%)
0.1
分解能硫化水素(ppm)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
XOS-326-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,696
( 175,666 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示部とセンサー部の分離タイプです
・見やすい大型LCD表示
・使いやすいワンタッチ操作です
・警報機能付です
・下水処理場、マンホール作業の事前測定に最適です
・検知対象:酸素([[O2]])・硫化水素([[H2S]])
【用途】
・マンホールなど地下現場での作業前および、作業中の測定を行う機器です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素・硫化水素濃度計 15mケーブル付の型番XOS-326-15のページです。 型番XOS-326-15に関する仕様情報を記載しております。
酸素・硫化水素濃度計 15mケーブル付のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト