ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知器用センサユニット XDS-7シリーズ

通常単価(税別)
31,389円
税込単価
34,528円
通常出荷日:9日目

新コスモス電機社のガス検知器 ガス検知器用センサユニット シリーズです

  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    55
  • 幅(mm)
    30
  • 質量(g)
    100.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

トラスココード

測定範囲(ppm)

対象ガス

最小発注数量
10ppm
252-2719
10
フッ化水素
1個
10ppm
252-2845
10
二酸化窒素
1個
100ppm
252-2844
100
一酸化窒素
1個
1ppm
252-2843
1
オゾン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,389円
( 34,528円 )
9日目
31,389円
( 34,528円 )
9日目
31,389円
( 34,528円 )
9日目
31,389円
( 34,528円 )
9日目

詳細情報

基本情報

新コスモス電機社のガス検知器 ガス検知器用センサユニット シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス検知器用センサユニット XDS-7シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知器用センサユニット XDS-7シリーズ
ガス検知器用センサユニット
マルチ型ガス検知器
高濃度可燃性ガス検知器
ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-B 可燃性ガス1種類
ガス検知器 XPS72
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格31,389円31,389円208,348円 -159,366円104,245円269,000円
通常出荷日9日目1日目8日目19日目8日目19日目
奥行(mm)8080424432128
高さ(mm)5555152164130150
幅(mm)3030152913862
質量(g)100.000100.000870.000460.000190.0001300.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト