ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-B 可燃性ガス1種類

通常単価(税別)
104,245円
税込単価
114,670円
通常出荷日:8日目

【特長】・ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    130
  • 幅(mm)
    38
  • 質量(g)
    190.000
  • 検知濃度([[CH4]])(ppm)
    10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

対象ガス

最小発注数量
400-7338
都市ガス
1個
400-7337
LPG
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,245円
( 114,670円 )
8日目
104,245円
( 114,670円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易です
・従来品より大幅に小型・軽量化を実現しました
・本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)です
・配管からの漏れ、雰囲気中のガスの有無の確認に最適です
・前方を照らす照明ランプを搭載し、暗所でも測定箇所を見分けられます
【用途】
・ガス漏れ箇所の探知に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-B 可燃性ガス1種類のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-B 可燃性ガス1種類
ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-A 可燃性ガス2種類切替式
高濃度可燃性ガス検知器
可燃性ガス検知器 XP-3310-2シリーズ
可燃性ガス探知器(高感度測定用)
複合型可燃性ガス検知器 XP-3318-2シリーズ
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格104,245円96,109円 -159,366円106,285円104,245円 -181,183円 -
通常出荷日8日目8日目19日目19日目4日目19日目
奥行(mm)323244443244
高さ(mm)130130164164130164
幅(mm)383891913891
質量(g)190.000190.000460.000460.000190.000460.000
検知濃度([[CH4]])(ppm)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト