ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ型ガス検知器

通常単価(税別)
208,348円~301,208円
税込単価
229,183円~331,329円
通常出荷日:8日目

【特長】・4種類(3種類も可)を同時測定が可能です・センサユニット方式採用により、メンテナンスの負担を...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    42
  • 高さ(mm)
    152
  • 幅(mm)
    152
  • 質量(g)
    870.000
  • 対象ガス
    可燃性ガス(メタン)・硫化水素・酸素・一酸化炭素

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • セット内容・付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

セット内容・付属品

最小発注数量
177-2575
1mガス導入管(ドレンフィルター付)、吸引パイプ、レザーケース
1個
177-2598
8mガス導入管、サンプリングフロート、レザーケース、収納ケース
1個
177-2588
8mガス導入管、サンプリングフロート、外部警報器(8mケーブル付)、ACアダプタ、アルミケース
1個
177-2592
巻取リール型8mガス導入管、サンプリングフロート、巻取リール型外部警報器(8mケーブル付)、ACアダプタ、アルミケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208,348円
( 229,183円 )
8日目
214,470円
( 235,917円 )
8日目
269,574円
( 296,531円 )
8日目
301,208円
( 331,329円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4種類(3種類も可)を同時測定が可能です
・センサユニット方式採用により、メンテナンスの負担を軽減します
・大きく目立つ警報音、警報ランプがついています
【用途】
・下水工事、通信工事、電気工事の地下工事での作業及び作業中の監視に
・ケミカルプラント周辺のガス漏れ検知に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ型ガス検知器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ型ガス検知器
高濃度可燃性ガス検知器
ガス検知器用センサユニット
代替フロンガス探知器
化学物質リアルタイムモニタ XP-3320-2-V
電機マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格208,348円-159,366円31,389円104,245円162,428円107,306円 -
通常出荷日8日目19日目1日目4日目19日目1日目〜
奥行(mm)424480324426
高さ(mm)1521645513016472
幅(mm)1529130389170
質量(g)870.000460.000100.000190.000460.000130.000
対象ガス可燃性ガス(メタン)・硫化水素・酸素・一酸化炭素可燃性ガスおよび不活性ガスアンモニアR-22、R-32、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-600a、R-290、HFO-1234yfVOC 校正ガス:トルエン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト