17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-A 可燃性ガス2種類切替式

通常単価(税別)
110,275
税込単価
121,303
通常出荷日:8日目

【特長】・ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    130
  • 幅(mm)
    38
  • 質量(g)
    190.000
  • 検知可能
    10ppm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

対象ガス

最小発注数量
400-7341
都市ガス・LPG
1個
698-5680
メタン-水素
1個
698-5685
水素-アセチレン
1個
698-5678
水素-プロパン
1個
698-5704
LPG-13A
1個
698-5686
LPG-アンモニア
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,275
( 121,303 )
8日目
110,275
( 121,303 )
8日目
110,275
( 121,303 )
8日目
110,275
( 121,303 )
8日目
110,275
( 121,303 )
8日目
110,275
( 121,303 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易です
・従来品より大幅に小型・軽量化を実現しました
・本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)です
・配管からの漏れ、雰囲気中のガスの有無の確認に最適です
・前方を照らす照明ランプを搭載し、暗所でも測定箇所を見分けられます
【用途】
・ガス漏れ箇所の探知に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-A 可燃性ガス2種類切替式のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト