ファクトリーサプライ用品技術窓口

化学物質リアルタイムモニタ XP-3320-2-V

通常単価(税別)
162,428円
税込単価
178,671円
通常出荷日:19日目

【特長】・化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます・92種類のガス読み替えが可能・(参考値になり...

詳細を確認
  • 測定範囲
    0~1000ppm
  • トラスココード
    669-4789
  • 奥行(mm)
    44
  • 高さ(mm)
    164
  • 幅(mm)
    91
  • 質量(g)
    460.000
  • 測定範囲(ppm)
    0~1000ppm
  • 対象ガス
    VOC 校正ガス:トルエン
  • 保護等級
    IP67相当

ご注意

  • 92種類のガス濃度へ読み替え機能がありますが、参考値になります。
  • 【読み替え可能ガス:https://www.new-cosmos.co.jp/wp/wp-content/uploads/ind/xp3320IIv_table.pdf】※トレンドグラフをPCにて表示する際は、ログデータを抽出必要があるので、別途ログデータ収集セットが必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

XP-3320-2-V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XP-3320-2-Vの仕様・寸法情報

測定範囲
0~1000ppm
トラスココード
669-4789
奥行(mm)
44
高さ(mm)
164
幅(mm)
91
質量(g)
460.000
測定範囲(ppm)
0~1000ppm
対象ガス
VOC 校正ガス:トルエン
保護等級
IP67相当
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP-3320-2-V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,428円
( 178,671円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます
・92種類のガス読み替えが可能
・(参考値になります) 本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます
・作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます
・作業場の環境維持や作業者の安全
・健康確保に役立ちます
【材質】
・ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)

ご注意

  • 92種類のガス濃度へ読み替え機能がありますが、参考値になります。
  • 【読み替え可能ガス:https://www.new-cosmos.co.jp/wp/wp-content/uploads/ind/xp3320IIv_table.pdf】※トレンドグラフをPCにて表示する際は、ログデータを抽出必要があるので、別途ログデータ収集セットが必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化学物質リアルタイムモニタ XP-3320-2-Vの型番XP-3320-2-Vのページです。 型番XP-3320-2-Vに関する仕様情報を記載しております。
化学物質リアルタイムモニタ XP-3320-2-Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化学物質リアルタイムモニタ XP-3320-2-V
ガス検知器 XPS72
ガス検知器用センサユニット
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
酸素・一酸化炭素計
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格162,428円269,000円31,389円257,069円 -107,306円144,060円
通常出荷日19日目19日目1日目19日目19日目19日目
測定範囲0~1000ppmゲルマン、ホスフィン、三フッ化塩素:0~1.0ppm/アンモニア、一酸化窒素:0~100ppm/フッ化水素、臭化水素:0~10ppm/アルシン、セレン化水素:0~250ppb/一酸化炭素:0~250ppm/シラン、ジクロルシラン、塩化水素:0~25ppm/ジボラン:0~500ppb/硫化水素:0~50ppm/塩素:0~5ppm100ppm0~10000ppm酸素:0~25VOL%/一酸化炭素:0~300ppm-
トラスココード669-4789252-2682252-2722-137-3827346-3380
奥行(mm)4412880442444
高さ(mm)1641505516462.5164
幅(mm)916230917091
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました