ファクトリーサプライ用品技術窓口

高濃度可燃性ガス検知器

通常単価(税別)
159,366円
税込単価
175,303円
通常出荷日:19日目

新コスモス電機社のガス検知器 高濃度可燃性ガス検知器 シリーズです

  • トラスココード
    411-3456
  • 奥行(mm)
    44
  • 高さ(mm)
    164
  • 幅(mm)
    91
  • 質量(g)
    460.000
  • 対象ガス
    可燃性ガスおよび不活性ガス
  • 測定範囲(vol%)
    0-100
  • 保護等級
    IP67

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

XP-3340-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XP-3340-2の仕様・寸法情報

トラスココード
411-3456
奥行(mm)
44
高さ(mm)
164
幅(mm)
91
質量(g)
460.000
対象ガス
可燃性ガスおよび不活性ガス
測定範囲(vol%)
0-100
保護等級
IP67

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP-3340-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,366円
( 175,303円 )
19日目

詳細情報

基本情報

新コスモス電機社のガス検知器 高濃度可燃性ガス検知器 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高濃度可燃性ガス検知器の型番XP-3340-2のページです。 型番XP-3340-2に関する仕様情報を記載しております。
高濃度可燃性ガス検知器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高濃度可燃性ガス検知器
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
ガス検知器 XPS72
ガス検知器用センサユニット
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
酸素・硫化水素濃度計 15mケーブル付
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格159,366円257,069円 -269,000円31,389円144,060円170,591円
通常出荷日19日目19日目19日目1日目19日目2日目
トラスココード411-3456-252-2682252-2722346-3380177-2587
奥行(mm)4444128804429
高さ(mm)16416415055164195
幅(mm)919162309166
質量(g)460.000460.0001300.0100.000460.000750.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました