17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超多用途接着剤 エクストリーム マルチ

通常単価(税別)
1,546円
税込単価
1,701円
通常出荷日:5日目

【特長】・PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)も接着できる超多用途型接着剤。耐水、耐衝撃に優れ...

詳細を確認
  • JANコード
    4976742251337
  • トラスココード
    699-6573
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 容量(g)
    20
  • 危険等級
    危険等級3
  • 危険物の類別
    第四類第三石油類
  • 危険物品目
    危険物

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LMS-020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LMS-020の仕様・寸法情報

JANコード
4976742251337
トラスココード
699-6573
質量(g)
40.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
容量(g)
20
危険等級
危険等級3
危険物の類別
第四類第三石油類
危険物品目
危険物

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LMS-020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,546円
( 1,701円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)も接着できる超多用途型接着剤。耐水、耐衝撃に優れ、屋内、屋外で使用できます。
・日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合品です。
【用途】
・プラスチック(PP、PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなど。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超多用途接着剤 エクストリーム マルチの型番LMS-020のページです。 型番LMS-020に関する仕様情報を記載しております。
超多用途接着剤 エクストリーム マルチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超多用途接着剤 エクストリーム マルチ
ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ
ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)
ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤
ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)
ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格1,546円1,524円19,866円1,465円8,125円29,381円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード4976742251337497674225577900793402370564976742255854--
トラスココード699-6573101-8901335-2358445-2399335-2277335-2307
質量(g)40.000145.000394.000129.000--
材質1主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン主成分:変性アクリレート---
容量(g)20110----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました