ファクトリーサプライ用品技術窓口

チップ13.5 C面

通常単価(税別)
32,003円
税込単価
35,203円
通常出荷日:5日目

【特長】・サーキットベベラーCLCB-0203、ミニベベラーCLMB-0203用です【用途】・面取りに

  • JANコード
    4992338718022
  • トラスココード
    200-1476
  • 質量(g)
    43.000
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 適合機種
    サーキットベベラーCLCB-0203、ミニベベラーCLMB-0203

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB10808
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB10808の仕様・寸法情報

JANコード
4992338718022
トラスココード
200-1476
質量(g)
43.000
グリーン購入法適合品
適合
適合機種
サーキットベベラーCLCB-0203、ミニベベラーCLMB-0203
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB10808
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,003円
( 35,203円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーキットベベラーCLCB-0203、ミニベベラーCLMB-0203用です
【用途】
・面取りに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップ13.5 C面の型番TB10808のページです。 型番TB10808に関する仕様情報を記載しております。
チップ13.5 C面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップ13.5 C面
チップ13.5 R3
チップ13.5 R2
ミニベベラー(73217)
サーキットベベラー(73218)
携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格32,003円32,003円32,003円159,621円175,693円117,140円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
JANコード499233871802249923387180464992338718039499233873217249923387321894992338781552
トラスココード200-1476200-1479200-1482582-7944582-7971-
質量(g)43.00038.00041.0003900.03400.0-
グリーン購入法適合品適合適合適合---
適合機種サーキットベベラーCLCB-0203、ミニベベラーCLMB-0203サーキットベベラーCLCB-0203サーキットベベラーCLCB-0203、ミニベベラーCLMB-0203---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました