ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニベベラー(73217)

通常単価(税別)
159,621円
税込単価
175,583円
通常出荷日:5日目

【特長】・36V2.5Ahの強力バッテリーを採用しました。・新設計の5角形チップで長寿命化を実現しまし...

詳細を確認
  • JANコード
    4992338732172
  • トラスココード
    582-7944
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    10000
  • 質量(g)
    3900.0
  • 面取り能力ステンレス
    C面:0~C1.5、R面:R2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CLMB-0202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CLMB-0202の仕様・寸法情報

JANコード
4992338732172
トラスココード
582-7944
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
10000
質量(g)
3900.0
面取り能力ステンレス
C面:0~C1.5、R面:R2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLMB-0202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,621円
( 175,583円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・36V2.5Ahの強力バッテリーを採用しました。
・新設計の5角形チップで長寿命化を実現しました。
・目盛付きアジャストリングで面取り量の調整が容易です。
【用途】
・直線面取り用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニベベラー(73217)の型番CLMB-0202のページです。 型番CLMB-0202に関する仕様情報を記載しております。
ミニベベラー(73217)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニベベラー(73217)
サーキットベベラー(73218)
チップ13.5 R3
チップ13.5 C面
チップ13.5 R2
携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格159,621円175,693円32,003円32,003円32,003円117,140円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
JANコード499233873217249923387321894992338718046499233871802249923387180394992338781552
トラスココード582-7944582-7971200-1479200-1476200-1482-
無負荷回転数(min[[の-1乗]])1000010000----
質量(g)3900.03400.038.00043.00041.000-
面取り能力ステンレスC面:0~C1.5、R面:R2C0~C1.5、R面:R2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました