ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱風スポットヒーターホットガンDH[R2]

通常単価(税別)
263,818
税込単価
290,200
通常出荷日:7日目

【特長】・58Lタンク標準装備で、16時間連続運転可能です。・ビニールダクトの取り付けができ、100m...

詳細を確認
  • JANコード
    4521542678206
  • トラスココード
    383-0361
  • 燃料消費量(L/h)
    3.6
  • 発熱量(kW/h)
    35
  • 質量(g)
    82000.0
  • 本体寸法(mm)幅
    665
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    232/313
  • 燃焼持続時間(h)
    16
  • 本体寸法(mm)奥行
    1082
  • 本体寸法(mm)高さ
    1005
  • 運転音(dB)
    67~71
  • 熱出力(kW)
    35
  • 電源(V)
    単相100
  • タンク容量(L)
    58

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HG-DH2-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-DH2-Tの仕様・寸法情報

JANコード
4521542678206
トラスココード
383-0361
燃料消費量(L/h)
3.6
発熱量(kW/h)
35
質量(g)
82000.0
本体寸法(mm)幅
665
消費電力(W)(50/60Hz)
232/313
燃焼持続時間(h)
16
本体寸法(mm)奥行
1082
本体寸法(mm)高さ
1005
運転音(dB)
67~71
熱出力(kW)
35
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
58

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-DH2-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263,818
( 290,200 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・58Lタンク標準装備で、16時間連続運転可能です。
・ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。
・大型車輪で移動も容易です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風スポットヒーターホットガンDH[R2]の型番HG-DH2-Tのページです。 型番HG-DH2-Tに関する仕様情報を記載しております。
熱風スポットヒーターホットガンDH[R2]のレビュー
この商品のレビューはありません

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト