ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーハンガー 鍵吊数8個

通常単価(税別)
1,226円
税込単価
1,349円
通常出荷日:11日目

【特長】・名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します・スチール面に取り付け可能なマ...

詳細を確認
  • JANコード
    4971760001926
  • 質量(g)
    95.000
  • トラスココード
    513-7075
  • 材質1
    プラスチック
  • 奥行(mm)
    23
  • 間口(mm)
    248
  • 高さ(mm)
    103(キーホルダー含む)
  • 色
    ブラック
  • ホルダ数(個)
    8

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KH-8-K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KH-8-Kの仕様・寸法情報

JANコード
4971760001926
質量(g)
95.000
トラスココード
513-7075
材質1
プラスチック
奥行(mm)
23
間口(mm)
248
高さ(mm)
103(キーホルダー含む)
色
ブラック
ホルダ数(個)
8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
KH-8-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226円
( 1,349円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します
・スチール面に取り付け可能なマグネットや壁掛け用のネジ穴がついて場所を選ばずご使用できます
【材質】
・プラスチック
・キーハンガー×1個
・キーホルダー×8個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーハンガー 鍵吊数8個の型番KH-8-Kのページです。 型番KH-8-Kに関する仕様情報を記載しております。
キーハンガー 鍵吊数8個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーハンガー 鍵吊数8個
キーボックス(吊り下げタイプLEDライト付き)
キーボックス(コンパクトタイプ)
キーボックス(キーハンガー数 120個・200個)
キーボックス キーホルダー数5個~40個
キーハンガー
メーカーカール事務器カール事務器カール事務器エスコアズワンユニット
通常価格1,226円5,209円4,057円37,690円 -15,043円 -639円 -
通常出荷日11日目11日目9日目1日目〜8日目6日目
JANコード49717600019264971760002602----
質量(g)95.000760.0001000---
トラスココード513-7075602-2575----
材質1プラスチック金属、プラスチック----
奥行(mm)23-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました