ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジンチェーンソー

通常単価(税別)
53,730
税込単価
59,103
通常出荷日:4日目

【特長】・軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します・33ccの「お手軽」「お手頃」「コンパクト」...

詳細を確認
  • ガイドバー長さ(mm)
    350
  • ソーチェーン
    H00
  • 高さ(mm)
    255
  • 使用燃料
    混合ガソリン(FD級)50:1
  • 長さ(mm)
    745
  • 燃料タンク容量(L)
    0.3
  • 排気量(cc)
    33.4
  • 幅(mm)
    240
  • 点火方式
    デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)
  • 動力
    2サイクルエンジン
  • JANコード
    7333377614987
  • 質量(g)
    3800.0
  • トラスココード
    696-8209

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GZ330EZ14SPH00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GZ330EZ14SPH00の仕様・寸法情報

ガイドバー長さ(mm)
350
ソーチェーン
H00
高さ(mm)
255
使用燃料
混合ガソリン(FD級)50:1
長さ(mm)
745
燃料タンク容量(L)
0.3
排気量(cc)
33.4
幅(mm)
240
点火方式
デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)
動力
2サイクルエンジン
JANコード
7333377614987
質量(g)
3800.0
トラスココード
696-8209

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZ330EZ14SPH00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,730
( 59,103 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します
・33ccの「お手軽」「お手頃」「コンパクト」の三拍子揃ったタイプです
・環境にやさしい低燃費タイプです
・軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています
・排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です
・高性能で低価格のお手頃タイプです
・雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です
・バランスの良いチェンソーです
【用途】
・玉切り
・伐倒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンチェーンソーの型番GZ330EZ14SPH00のページです。 型番GZ330EZ14SPH00に関する仕様情報を記載しております。
エンジンチェーンソーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト