ファクトリーサプライ用品技術窓口

発泡ウレタン用ガン TA907BR-12

通常単価(税別)
18,451円
税込単価
20,296円
通常出荷日:11日目

タスコ社の発泡ウレタン用ガン 発泡ウレタン用ガン シリーズです

  • JANコード
    4528422271267
  • トラスココード
    176-3779
  • ノズル長 (mm)
    200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA907BR-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA907BR-12の仕様・寸法情報

JANコード
4528422271267
トラスココード
176-3779
ノズル長(mm)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA907BR-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,451円
( 20,296円 )
11日目

詳細情報

基本情報

タスコ社の発泡ウレタン用ガン 発泡ウレタン用ガン シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡ウレタン用ガン TA907BR-12の型番TA907BR-12のページです。 型番TA907BR-12に関する仕様情報を記載しております。
発泡ウレタン用ガン TA907BR-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発泡ウレタン用ガン TA907BR-12
発泡ウレタン用ガン(EA930TC-10)
1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用ガン
一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用ガン
BD発泡ウレタン 専用ガン
メーカータスコエスコエスコABC商会ヘンケルグリーンクロス
通常価格18,451円19,927円5,069円14,016円14,204円19,930円
通常出荷日11日目1日目1日目2日目1日目11日目
JANコード4528422271267-----
トラスココード176-3779-----
ノズル長(mm)200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました