17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニベア クリームケアボディウォッシュ W濃厚保湿 イタリアンプレミアムハニーの香り つめかえ用

通常単価(税別)
826
税込単価
909
通常出荷日:7日目

【特長】・うるおいを与えてまもるW濃厚保湿ボディウォッシュです・クリームのような濃厚泡でもっちりやわら...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301450647
  • トラスココード
    703-6222
  • 質量(g)
    373.000
  • 容量(ml)
    340
  • 香り
    イタリアンプレミアムハニーの香り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

450647
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

450647の仕様・寸法情報

JANコード
4901301450647
トラスココード
703-6222
質量(g)
373.000
容量(ml)
340
香り
イタリアンプレミアムハニーの香り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
450647
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826
( 909 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・うるおいを与えてまもるW濃厚保湿ボディウォッシュです
・クリームのような濃厚泡でもっちりやわらかな美肌になります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニベア クリームケアボディウォッシュ W濃厚保湿 イタリアンプレミアムハニーの香り つめかえ用の型番450647のページです。 型番450647に関する仕様情報を記載しております。
ニベア クリームケアボディウォッシュ W濃厚保湿 イタリアンプレミアムハニーの香り つめかえ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニベア クリームケアボディウォッシュ W濃厚保湿 イタリアンプレミアムハニーの香り つめかえ用
ボディソープ ビオレu つめかえ用 320ml
リーゼ シルキー髪オイルミスト
業務用花王石鹸85G 3コパック
ニベアメン リッチシェービングフォーム
薬用泡のハンドソープ 詰替用
メーカー花王花王花王花王花王岩谷産業
通常価格8266841,4043961,060483
通常出荷日7日目7日目7日目1日目7日目11日目
JANコード49013014506474901301458681490130131158049013015097584901301420169-
トラスココード703-6222703-6181663-4154315-7198661-6818-
質量(g)373.000336.000106.0275.000287.0-
容量(ml)34032088---
香りイタリアンプレミアムハニーの香り-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト