17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボディソープ ビオレu つめかえ用 320ml

通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:7日目

【特長】・素肌とおなじ弱酸性ボディウォッシュです・赤ちゃんの肌にも使えます・みるみる泡立ち、肌あたりや...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301458681
  • トラスココード
    703-6181
  • 質量(g)
    336.000
  • 容量(ml)
    320

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

458681
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

458681の仕様・寸法情報

JANコード
4901301458681
トラスココード
703-6181
質量(g)
336.000
容量(ml)
320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
458681
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素肌とおなじ弱酸性ボディウォッシュです
・赤ちゃんの肌にも使えます
・みるみる泡立ち、肌あたりやさしく洗えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボディソープ ビオレu つめかえ用 320mlの型番458681のページです。 型番458681に関する仕様情報を記載しております。
ボディソープ ビオレu つめかえ用 320mlのレビュー
この商品のレビューはありません

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト