ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ノガ・ウォーターズ アルミニウム製 モジュラー・アーム |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ノガ・ウォーターズ 関節式モジュラーアーム |
|
ホーザン ニッパー N-9-125・N-9-150 |
【特長】
・タジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます
・挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応します
・ホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護します
・ホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能
・可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です
【用途】
・タジマGNSS用スマホホルダー
【材質】
・本体:ABS
・クランプ:高強度複合材
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ムラテックKDS
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
4通常価格(税別):31,280円

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

ミツトヨ
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
0通常価格(税別):2,694円~

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
0通常価格(税別):15,170円

ボッシュ
クロスラインレーザー QUIGOPLUS
0通常価格(税別):11,520円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~