ファクトリーサプライ用品技術窓口

手洗い石鹸 レモン【8個入り】

通常単価(税別)
683
税込単価
751
通常出荷日:4日目

【特長】・レトロでなつかしい、レモンの形をした石けんです。・レモンの香りです。【用途】・洗顔・手洗いな...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    70
  • 幅(mm)
    265
  • JANコード
    4901329260617
  • 質量(g)
    368.000
  • トラスココード
    701-3905
  • 香り
    レモンの香り
  • 高さ(mm)
    35

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

401021-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

401021-Bの仕様・寸法情報

奥行(mm)
70
幅(mm)
265
JANコード
4901329260617
質量(g)
368.000
トラスココード
701-3905
香り
レモンの香り
高さ(mm)
35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
401021-B
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683
( 751 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レトロでなつかしい、レモンの形をした石けんです。
・レモンの香りです。
【用途】
・洗顔・手洗いなど

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手洗い石鹸 レモンの型番401021-Bのページです。 型番401021-Bに関する仕様情報を記載しております。
手洗い石鹸 レモンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手洗い石鹸 レモン
詰め替え用薬用ハンドソープ
石鹸水(手洗い用)
薬用石鹸
手洗い石鹸 ローヤルピット
手洗い石けん液 シャボネット石鹸液
メーカーカネヨ石鹸カネヨ石鹸山崎産業東京硝子器械鈴木油脂工業サラヤ
通常価格6832,7562,588 -9,8634,208 -1,289
通常出荷日4日目1日目1日目10日目11日目5日目
奥行(mm)70126----
幅(mm)265207----
JANコード49013292606174901329500119----
質量(g)368.0005000.0----
トラスココード701-3905514-5640----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました