ファクトリーサプライ用品技術窓口

オービタルサンダー

通常単価(税別)
17,054円
税込単価
18,759円
通常出荷日:4日目

【特長】・吸じん機能有オービタルサンダーです。・低振動設計・軽量1.6kgで自在に操作・6段階スピード...

詳細を確認
  • JANコード
    4053423327380
  • トラスココード
    692-9810
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • オービットダイヤ(mm)
    2
  • パッド寸法(mm)
    90×183
  • 消費電力(W)
    200
  • 電源(V)
    100V(50-60Hz)
  • 電源コード長さ(m)
    2.5
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    8000~12000
  • 質量(g)
    1600.0
  • クランプ式ペーパー寸法(mm)
    93×230
  • マジック式ペーパー寸法(mm)
    93×186

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GSS20-18A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GSS20-18Aの仕様・寸法情報

JANコード
4053423327380
トラスココード
692-9810
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
オービットダイヤ(mm)
2
パッド寸法(mm)
90×183
消費電力(W)
200
電源(V)
100V(50-60Hz)
電源コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
8000~12000
質量(g)
1600.0
クランプ式ペーパー寸法(mm)
93×230
マジック式ペーパー寸法(mm)
93×186

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSS20-18A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,054円
( 18,759円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸じん機能有オービタルサンダーです。
・低振動設計
・軽量1.6kgで自在に操作
・6段階スピードダイヤルで、材料・作業に合わせて回転数を調整できます。
【用途】
・木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨
・表面仕上げ
・塗装はがし
・塗装下地仕上げ
・金属の錆落とし
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オービタルサンダーの型番GSS20-18Aのページです。 型番GSS20-18Aに関する仕様情報を記載しております。
オービタルサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オービタルサンダー
ランダムアクションサンダー
コードレスミニサンダー
コードレスランダムアクションサンダー
ランダムアクションサンダー
吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパー
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格17,054円33,889円34,584円36,746円17,104円1,963円
通常出荷日4日目6日目4日目6日目1日目在庫品1日目
JANコード40534233273804059952562940405995263418049696558073883165140438421-
トラスココード692-9810412-1437568-1204364-8946495-9060-
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)--
オービットダイヤ(mm)24----
パッド寸法(mm)90×183-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました