17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プリセットアダプタ

通常単価(税別)
12,148
税込単価
13,363
通常出荷日:9日目

ナカニシ社のエアマイクログラインダー用オプションパーツ プリセットアダプタ シリーズです

  • 詳細タイプ
    プリセットアダプタ
  • トラスココード
    162-8278
  • 質量(g)
    246.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

QC5-16-ADP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QC5-16-ADPの仕様・寸法情報

詳細タイプ
プリセットアダプタ
トラスココード
162-8278
質量(g)
246.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
QC5-16-ADP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,148
( 13,363 )
9日目

詳細情報

基本情報

ナカニシ社のエアマイクログラインダー用オプションパーツ プリセットアダプタ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリセットアダプタの型番QC5-16-ADPのページです。 型番QC5-16-ADPに関する仕様情報を記載しております。
プリセットアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリセットアダプタ
エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット
ポリサンド アソートセット
エアグラインダー“インパルス”(超精密タイプ) 用コレットチャック
エアーラインキット(NRAF5080用)(4505)
60°アングルインパルス
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格12,1482,4003,4834,57844,44245,826
通常出荷日9日目1日目5日目1日目1日目1日目
詳細タイププリセットアダプタインパルス用ゴムパットポリサンド アソートセットコレットチャック--
トラスココード162-8278293-2709833-8424321-2386162-8220296-1920
質量(g)246.00010/パック-2.852400.0210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました