ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘビーデューティーヘッド H033

通常単価(税別)
49,466
税込単価
54,413
通常出荷日:11日目

【特長】・モーターとの組み合わせで作業にマッチしたハンドピースが、簡単にセットアップできます・オプショ...

詳細を確認
  • JANコード
    4544129871364
  • トラスココード
    693-3972
  • 質量(g)
    157.000
  • 軸径(mm)
    φ6.0(φ3.0)
  • 外径(mm)
    26
  • 全長(mm)
    86
  • 適合コレット(mm)
    φ6.0
  • 適合モータ
    KM213H・KM113・KM213・KM113L・KM213L・KM113G・KX313

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

H033
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H033の仕様・寸法情報

JANコード
4544129871364
トラスココード
693-3972
質量(g)
157.000
軸径(mm)
φ6.0(φ3.0)
外径(mm)
26
全長(mm)
86
適合コレット(mm)
φ6.0
適合モータ
KM213H・KM113・KM213・KM113L・KM213L・KM113G・KX313

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
H033
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,466
( 54,413 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターとの組み合わせで作業にマッチしたハンドピースが、簡単にセットアップできます
・オプションのコレット装着で軸径Φ2.34~Φ6.35までのセンタンツールが使えます
【用途】
・バリ取り・研削・研磨

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティーヘッド H033の型番H033のページです。 型番H033に関する仕様情報を記載しております。
ヘビーデューティーヘッド H033のレビュー
この商品のレビューはありません

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト