ファクトリーサプライ用品技術窓口

超高速型 モーター

通常単価(税別)
39,509
税込単価
43,460
通常出荷日:11日目

【特長】・超高速型から低速ギヤ型まで、特長を持たせた10種類のマイクロモーターをラインナップ

  • JANコード
    4544129872378
  • トラスココード
    693-3983
  • 質量(g)
    101.000
  • 最大トルク(cN・m)
    2.3
  • 外径(mm)
    29
  • 手元スイッチ:アイボリー
  • 全長(mm)
    75
  • 適合機種
    H013・H023・MX52

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KV113H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KV113Hの仕様・寸法情報

JANコード
4544129872378
トラスココード
693-3983
質量(g)
101.000
最大トルク(cN・m)
2.3
外径(mm)
29
手元スイッチ:アイボリー
全長(mm)
75
適合機種
H013・H023・MX52

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
KV113H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,509
( 43,460 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高速型から低速ギヤ型まで、特長を持たせた10種類のマイクロモーターをラインナップ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高速型 モーターの型番KV113Hのページです。 型番KV113Hに関する仕様情報を記載しております。
超高速型 モーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高速型 モーター
マイクログラインダー スタンダードロータリー 超高速型
低速型 モーター
低速ギヤ型 モーター
マイクログラインダー スタンダードロータリー 低速ギヤ型
マイクログラインダー スタンダードロータリー 中速型
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格39,50964,52234,48058,11279,97158,972
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード454412987237845441298724844544129872330454412987231645441298725384544129872507
トラスココード693-3983695-7853693-3977693-3980695-7848695-7852
質量(g)101.000197186.000169.000264284.000
最大トルク(cN・m)2.32.36.99.89.85.9
外径(mm)292933292933

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました