17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクログラインダー スレンダーロータリー

通常単価(税別)
56,52765,085
税込単価
62,18071,594
通常出荷日:7日目~11日目

【特長】・指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です【用途】・バリ取り・研削・...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    29

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大トルク(cN・m)

出力電圧(V)

全長(mm)

最小発注数量
4544129872576
695-8314
187.000
2.3
DC3~30
-
145
1個
4544129872583
695-7849
215
4.5
DC3~30
-
158
1個
4544129872705
692-9357
187.000
2.3
-
手元スイッチ:クリームイエロー
147
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,605
( 67,766 )
11日目
56,527
( 62,180 )
11日目
65,085
( 71,594 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です
【用途】
・バリ取り・研削・研磨

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー スレンダーロータリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダー スレンダーロータリー
スレンダーロータリー
マイクログラインダー ヘビーデューティーロータリー
マイクログラインダー スタンダードロータリー 超高速型
マイクログラインダー スタンダードロータリー 低速ギヤ型
マイクログラインダー スタンダードロータリー 中速型
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格56,527-63,642 -74,422 -64,52279,97158,972
通常出荷日7日目〜11日目11日目11日目11日目11日目
外径(mm)292933292933

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト