ファクトリーサプライ用品技術窓口

スレンダーロータリー

通常単価(税別)
67,606円~73,937円
税込単価
74,367円~81,331円
通常出荷日:11日目

【特長】・指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です【用途】・バリ取り・研削・...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    29
  • 全長(mm)
    160

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大トルク(cN・m)

色

最小発注数量
4544129872682
693-3994
218.000
5.3
手元スイッチ:緑
1個
4544129872699
693-3991
217.000
4.2
手元スイッチ:赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,606円
( 74,367円 )
11日目
73,937円
( 81,331円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です
【用途】
・バリ取り・研削・研磨

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スレンダーロータリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スレンダーロータリー
ヘビーデューティーヘッド H033
マイクログラインダー スタンダードロータリー 超高速型
低速型 モーター
低速ギヤ型 モーター
スタンダードヘッド H013
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格67,606円-52,810円73,219円36,440円64,953円32,767円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
外径(mm)292629332926
全長(mm)160861479510578
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト