17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダードロータリー

通常単価(税別)
63,03966,716
税込単価
69,34373,388
通常出荷日:11日目

【特長】・バリ取り・研削・研磨

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最大トルク(cN・m)

    回転数(rpm)

    軸径(mm)

    外径(mm)

    全長(mm)

    適合コレット(mm)

    最小発注数量
    4544129872668
    693-3992
    229.000
    5.3
    -
    -
    29
    手元スイッチ:緑
    160
    -
    1個
    4544129872675
    693-3990
    229.000
    4.2
    1000~30000
    3
    29
    -
    160
    -
    1個
    4544129872620
    693-3993
    283
    6.9
    -
    -
    33
    手元スイッチ:黒
    167
    装着コレットφ3.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,039
    ( 69,343 )
    11日目
    66,716
    ( 73,388 )
    11日目
    64,045
    ( 70,450 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バリ取り・研削・研磨

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スタンダードロータリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト