17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アングロンヘッド H213

通常単価(税別)
41,254
税込単価
45,379
通常出荷日:11日目

【特長】・90°アングロンヘッドの標準タイプです・平面、曲面、端面をスピーディーに研磨する90°アング...

詳細を確認
  • JANコード
    4544129871357
  • トラスココード
    693-3969
  • 質量(g)
    84.000
  • チャック内径(mm)
    φ3.0
  • 軸径(mm)
    φ3.0
  • 形状
    アングルタイプ
  • 全長(mm)
    60
  • 適合モータ
    KM213,KM213L,KM113G,KX313

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

H213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H213の仕様・寸法情報

JANコード
4544129871357
トラスココード
693-3969
質量(g)
84.000
チャック内径(mm)
φ3.0
軸径(mm)
φ3.0
形状
アングルタイプ
全長(mm)
60
適合モータ
KM213,KM213L,KM113G,KX313

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
H213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,254
( 45,379 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・90°アングロンヘッドの標準タイプです
・平面、曲面、端面をスピーディーに研磨する90°アングルヘッドとなります
【用途】
・バリ取り・研削・研磨

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングロンヘッド H213の型番H213のページです。 型番H213に関する仕様情報を記載しております。
アングロンヘッド H213のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト