ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングスレンダーヘッド H043

通常単価(税別)
53,689
税込単価
59,058
通常出荷日:11日目

【特長】・モーターとの組み合わせで作業にマッチしたハンドピースが、簡単にセットアップできます・先端部を...

詳細を確認
  • JANコード
    4544129872460
  • トラスココード
    693-3968
  • 質量(g)
    106.000
  • 軸径(mm)
    φ3.0(φ2.34)
  • 外径(mm)
    25
  • 全長(mm)
    118
  • 適合コレット(mm)
    φ3.0
  • 適合モータ
    KV113Hを除く、すべてのマイクロモーターに対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

H043
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H043の仕様・寸法情報

JANコード
4544129872460
トラスココード
693-3968
質量(g)
106.000
軸径(mm)
φ3.0(φ2.34)
外径(mm)
25
全長(mm)
118
適合コレット(mm)
φ3.0
適合モータ
KV113Hを除く、すべてのマイクロモーターに対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
H043
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,689
( 59,058 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターとの組み合わせで作業にマッチしたハンドピースが、簡単にセットアップできます
・先端部を可能なまで細く長くしたヘッドです
・深穴・細穴などの加工に最適です
・スレンダー部:長さ72ミリ、直径Φ12ミリ
【用途】
・バリ取り・研削・研磨

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングスレンダーヘッド H043の型番H043のページです。 型番H043に関する仕様情報を記載しております。
ロングスレンダーヘッド H043のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングスレンダーヘッド H043
ヘビーデューティーヘッド H033
スレンダーヘッド H023
スタンダードヘッド H013
アングロンヘッド H213
ラブロンヘッド H313
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格53,68949,46631,50530,88841,25463,341
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード454412987246045441298713644544129872477454412987295845441298713574544129872453
トラスココード693-3968693-3972693-3970693-3974693-3969693-3971
質量(g)106.000157.00086.00097.00084.000119.000
軸径(mm)φ3.0(φ2.34)φ6.0(φ3.0)φ3.0(φ2.34)φ3.0(φ2.34)φ3.0φ1.4~φ4.7
外径(mm)25262526--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト