ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファン付LED ソケット

通常単価(税別)
7,497円
税込単価
8,247円
通常出荷日:11日目

【特長】・心地よい風と優しいあかり。照明と扇風機が一台になったファン付きLEDライトです。・様々なシー...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    220
  • 光源色
    3段階(電球色、温白色、昼光色)
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    220
  • 明るさ(lm)
    3段階(200/400/800)
  • JANコード
    4939736903698
  • 質量(g)
    390.000
  • トラスココード
    659-2204
  • 消費電力(W)
    LED 約12W/ファン約6W
  • 適合器具
    E26ソケット
  • 電源(V)
    AC100V

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DLF-S800WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DLF-S800WHの仕様・寸法情報

奥行(mm)
220
光源色
3段階(電球色、温白色、昼光色)
高さ(mm)
200
幅(mm)
220
明るさ(lm)
3段階(200/400/800)
JANコード
4939736903698
質量(g)
390.000
トラスココード
659-2204
消費電力(W)
LED 約12W/ファン約6W
適合器具
E26ソケット
電源(V)
AC100V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DLF-S800WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,497円
( 8,247円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・心地よい風と優しいあかり。照明と扇風機が一台になったファン付きLEDライトです。
・様々なシーンで空間を明るく照らし、快適な風を送ります。
・リモコン操作で風量・光色・光量を3段階切替え可能です。
・導光板で直視時の眩しさを軽減しながら、360度広範囲を明るく照らします。

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファン付LED ソケットの型番DLF-S800WHのページです。 型番DLF-S800WHに関する仕様情報を記載しております。
ファン付LED ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファン付LED ソケット
広角ソーラーウォールライト
LEDテープライト ACアダプター付
色付高照度帯ライト
LEDテープライト Viewdi Plus 16.6mmP ACアダプター付
IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm
メーカー大進大進トライトグリーンクロストライトアイリスオーヤマ
通常価格7,497円4,209円36,741円69,974円 -41,860円 -15,669円
通常出荷日11日目11日目1日目11日目1日目8日目
奥行(mm)220-----
光源色3段階(電球色、温白色、昼光色)-----
高さ(mm)200-----
幅(mm)220-----
明るさ(lm)3段階(200/400/800)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました