ファクトリーサプライ用品技術窓口

切り替え式ギアレンチ BOX型

通常単価(税別)
14,791
税込単価
16,270
通常出荷日:11日目

【特長】・ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。・レーザーマーキングが...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    7
  • JANコード
    4573271121522
  • 質量(g)
    1900.000
  • トラスココード
    239-1575
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • セット内容(mm)
    8、10、12、13、14、17、19
  • 全長(mm)
    300
  • 送り角度(°)
    5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

82152
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82152の仕様・寸法情報

セット内容(点)
7
JANコード
4573271121522
質量(g)
1900.000
トラスココード
239-1575
材質1
クロムバナジウム鋼
セット内容(mm)
8、10、12、13、14、17、19
全長(mm)
300
送り角度(°)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
82152
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,791
( 16,270 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。
・レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします。
【用途】
・ボルトやナットの締め付けに。
【材質】
・クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切り替え式ギアレンチ BOX型の型番82152のページです。 型番82152に関する仕様情報を記載しております。
切り替え式ギアレンチ BOX型のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト