ファクトリーサプライ用品技術窓口

首振りギアレンチ 83042

通常単価(税別)
20,110円
税込単価
22,121円
通常出荷日:9日目

【特長】・スリムな形状と72枚歯のギア搭載でより省スペースでの作業が可能です【材質】・クロムバナジウム...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    10
  • JANコード
    4573271130425
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    526-0683
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • セット内容(mm)
    8、10、11、12、13、14、16、17、18、19
  • 全長(mm)
    280

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

83042
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83042の仕様・寸法情報

セット内容(点)
10
JANコード
4573271130425
質量(g)
1400.0
トラスココード
526-0683
材質1
クロムバナジウム鋼
セット内容(mm)
8、10、11、12、13、14、16、17、18、19
全長(mm)
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
83042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,110円
( 22,121円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムな形状と72枚歯のギア搭載でより省スペースでの作業が可能です
【材質】
・クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振りギアレンチ 83042の型番83042のページです。 型番83042に関する仕様情報を記載しております。
首振りギアレンチ 83042のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振りギアレンチ 83042
首振りギアレンチ BOX型
切り替え式ギアレンチ
切り替え式ギアレンチ BOX型
コンビネーションスパナセット ロールバッグ
首振りギアレンチ(72ギア)
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンシグネット
通常価格20,110円16,906円17,206円15,259円9,534円2,599円 -
通常出荷日9日目11日目11日目11日目4日目在庫品1日目〜
セット内容(点)10710712-
JANコード45732711304254573271121508457327113126245732711215224573271138162-
質量(g)1400.02000.0001400.01900.0001250.000-
トラスココード526-0683239-1556239-1576239-1575239-4549-
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました